Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s I_014L0039, 014L0186, 014L0200

SGP 22s N, Kontrolno staklo, Lemni priključak, ODF, 22 mm, Lemni priključak, ODF, 22 mm

014L0200

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 54

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3, procjena izvora zapaljenjaDa
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Isti proizvod014L0186
Količina po obliku pakiranja54 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 22s N Sight Glass I/54
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke odobrenjaREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US LISTEDEAC
Pokazivač vlažnostiN pokazivač
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina izlaza [mm]22.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [mm]22.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaSGP 22s N
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.355 Kilogram
Neto težina0.297 Kilogram
Volumen0.412 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428839167
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm