Danfoss logo
Sight glass, SGP 16s X_014L0087

SGP 16s X, Kontrolno staklo, Lemni priključak, ODF, 16 mm, Lemni priključak, ODF, 16 mm

014L0087

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 16, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 16, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 28

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3, procjena izvora zapaljenjaDa
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja28 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 16s X Sight Glass M/28
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke odobrenjaREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDEAC
Pokazivač vlažnostiBez pokazivača
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515B
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari koje je odobrio ULR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dossier product nameSG & SGP without indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]5/8 in
Veličina izlaza [mm]16.00 mm
Veličina ulaza [in]5/8 in
Veličina ulaza [mm]16.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaSGP 16s X
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.2 Kilogram
Neto težina0.186 Kilogram
Volumen0.277 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428818766
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm