SGN 12s, Kontrolno staklo, Lemni priključak, ODF, 12 mm, Lemni priključak, ODF, 12 mm
014-1130
Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 12, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 12, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 20
014-1130
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcionalno | Ne |
| Isti proizvod | 014-0193 |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
| Maks. radni tlak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGN 12S IP-20 acc. to 014-0193 |
| Materijal spoja | Bakar |
| Materijal tijela | Mjed |
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Pokazivač vlažnosti | N pokazivač |
| Pribor proizvoda | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Radne tvari bez ulja | R134aR513A |
| Rashladno sredstvo | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Veličina izlaza [mm] | 12.00 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 12.00 mm |
| Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Vrsta proizvoda | SGN 12s |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 25 °C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Žuto: min. kond. vlage na 43 °C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.177 Kilogram |
| Neto težina | 0.144 Kilogram |
| Volumen | 0.602 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |