Danfoss logo
Sight glass, SGN 10_014-1123

SGN 10, Kontrolno staklo, ČEONA BRTVA, ČEONA BRTVA

014-1123

Vrsta ulaznog priključka: ČEONA BRTVA, Vrsta izlaznog priključka: ČEONA BRTVA, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 70

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja70 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGN 10 Sight Glass I/70
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Pokazivač vlažnostiN pokazivač
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Unutarnji / vanjski izlazVanjski
Unutarnji / vanjski ulazUnutarnje
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in
Vrsta izlaznog priključkaČEONA BRTVA
Vrsta proizvodaSGN 10
Vrsta ulaznog priključkaČEONA BRTVA
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.237 Kilogram
Neto težina0.193 Kilogram
Volumen0.171 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428288927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm