Danfoss logo
Sight glass, SGI 22s_014-0039, 014-003966, 014-0070

SGN 22s, Kontrolno staklo, Lemni priključak, ODF, 22 mm, Lemni priključak, ODF, 22 mm

014-0147

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina ulaza [mm]: 22, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Veličina izlaza [mm]: 22, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 28
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: SG / SGP

Preporučena zamjena: 014L0186
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
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja28 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]35.0 bar
Maks. radni tlak [psig]500 psig
Material DescriptionSGN 22s Sight Glass M/28
Materijal spojaBakar
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataREF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTED
Pokazivač vlažnostiN pokazivač
Pribor proizvodaNe
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR134aR513A
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Raspon temperature [°C] [Max.]80 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]175 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dossier product nameSG & SGP with indicator
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]7/8 in
Veličina izlaza [mm]22.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Veličina ulaza [mm]22.00 mm
Vrsta izlaznog priključkaLemni priključak, ODF
Vrsta proizvodaSGN 22s
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODF
Zeleno: maks. kond. vlagepri 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zeleno: maks. kond. vlagepri 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Žuto: min. kond. vlage na 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.35 Kilogram
Neto težina0.34 Kilogram
Volumen0.263 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422107996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm