Kontrolno staklo, LLG 335 F
2512+079
Vrsta proizvoda: LLG 335 F, Oprema: Prilagodnik vidnog polja, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -50 - 30, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
2512+079
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 335 F LIQUID LEVEL GLASS |
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Stakla za razinu kapljevine |
| Oprema | Prilagodnik vidnog polja |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R717 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 86 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 335 mm |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | LLG 335 F |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.308 Kilogram |
| Neto težina | 10.1 Kilogram |
| Volumen | 26.081 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |