Danfoss logo
LLG 335 SF - 2512+067

Kontrolno staklo, LLG 335 SF

2512+067

Vrsta proizvoda: LLG 335 SF, Oprema: SNV-ST i prilagodnik vidnog polja, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -50 - 30, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 335 SF LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
OpremaSNV-ST i prilagodnik vidnog polja
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]86 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]335 mm
Skupina proizvodaPokazna stakla
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaLLG 335 SF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina12.348 Kilogram
Neto težina11.09 Kilogram
Volumen26.116 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428200172
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm