Kontrolno staklo, LLG 1550 S
2512+062
Vrsta proizvoda: LLG 1550 S, Oprema: SNV-ST, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -10 - 100, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
2512+062
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Kombinirano sa | LLG 740 + LLG 740 |
| Maks. radni tlak [bar] | 25.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 363 psig |
| Material Description | LLG 1550 S LIQUID LEVEL GLASS |
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EAC |
| Opis proizvoda | Stakla za razinu kapljevine |
| Oprema | SNV-ST |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Rashladno sredstvo | R717 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | 14 °F |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 1550 mm |
| Skupina proizvoda | Pokazna stakla |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vrsta kapljevine | 1 |
| Vrsta proizvoda | LLG 1550 S |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 49.34 Kilogram |
| Neto težina | 37.874 Kilogram |
| Volumen | 99.04 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |