Danfoss logo
LLG 1145 S - 2512+061

Kontrolno staklo, LLG 1145 S

2512+061

Vrsta proizvoda: LLG 1145 S, Oprema: SNV-ST, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -10 - 100, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kombinirano saLLG 335 + LLG 740
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1145 S LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
OpremaSNV-ST
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR717
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]1145 mm
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaLLG 1145 S

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina46 Kilogram
Neto težina29.43 Kilogram
Volumen99.04 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428200202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm