Danfoss logo
LLG 185 S - 2512+056

Kontrolno staklo, LLG 185 S

2512+056

Vrsta proizvoda: LLG 185 S, Oprema: SNV-ST, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -10 - 100, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 185 S LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
OpremaSNV-ST
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-10 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaLLG 185 S

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8.34 Kilogram
Neto težina7.66 Kilogram
Volumen17.186 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428200257
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm