Danfoss logo
LLG 740 - 2512+052

Kontrolno staklo, LLG 740

2512+052

Vrsta proizvoda: LLG 740, Oprema: Spojnice za zavarivanje, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -10 - 100, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kombinirano sa1 stražnji i 2 prednja
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
OpremaSpojnice za zavarivanje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR717
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Skupina proizvodaPokazna stakla
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaLLG 740

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina19.522 Kilogram
Neto težina18.2 Kilogram
Volumen44.286 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428200295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm