Danfoss logo
LLG 590 - 2512+051

Kontrolno staklo, LLG 590

2512+051

Vrsta proizvoda: LLG 590, Oprema: Spojnice za zavarivanje, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -10 - 100, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EU RoHS usklađenostOut of scope
InspectionTextNachfolger: 2512+05100
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Kombinirano saLLG 185 + LLG 335
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590 LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
OpremaSpojnice za zavarivanje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Rashladno sredstvoR717
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Skupina proizvodaPokazna stakla
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaLLG 590

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina18.921 Kilogram
Neto težina16.91 Kilogram
Volumen36.378 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428200301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm