Danfoss logo
LLG 185 - 2512+049

Kontrolno staklo, LLG 185

2512+049

Vrsta proizvoda: LLG 185, Oprema: Spojnice za zavarivanje, Maks. radni tlak [bar]: 25, Raspon temperature [°C]: -10 - 100, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]25.0 bar
Maks. radni tlak [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 185 LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEAC
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
OpremaSpojnice za zavarivanje
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR717
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]14 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Skupina proizvodaPokazna stakla
Spare part (EF013237)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vrsta kapljevine1
Vrsta proizvodaLLG 185

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina7.358 Kilogram
Neto težina6.67 Kilogram
Volumen16.752 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428200325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm