Danfoss logo
LLG Sight glass

Kontrolno staklo, LLG 590

027X0288

Opis proizvoda: Stakla za razinu kapljevine, Dijelovi priloženi: Spojnica za zavarivanje, dodatak

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiSpojnica za zavarivanje, dodatak
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionLLG 590, 23-1/4" LIQUID LEVEL GLASS
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Opis proizvodaStakla za razinu kapljevine
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C]100 °C
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dossier product nameLLG
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaLLG 590

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina20.58 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen135.971 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428837903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm