Kontrolno staklo, LLG 740
027X0263
Opis proizvoda: Stakla za razinu kapljevine, Dijelovi priloženi: Spojnica za zavarivanje, dodatak
027X0263
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Spojnica za zavarivanje, dodatak |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | LLG 740, 29-1/4" LIQUID LEVEL GLASS |
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Opis proizvoda | Stakla za razinu kapljevine |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°C] | 100 °C |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dossier product name | LLG |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | LLG 740 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 22.28 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 135.971 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428830683 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |