Danfoss logo
Kontrolno staklo, LLE-product-details

Kontrolno staklo, LLE

1100C-RN

Materijal tijela: Čelik, Duljina umetka [in]: 2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina umetka [in]2.000 in
EnvironmentFrost shield
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
LensReflex
Material DescriptionLevel Eye
Materijal tijelaČelik
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaKontrolno staklo
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaLLE
Vrsta spojaSquare end

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.9 Kilogram
Neto težina0.9 Kilogram
Volumen0.275 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428368315
Proposition 65No significant risk