Kontrolno staklo, LLE
1100-R
Materijal tijela: Čelik, Duljina umetka [in]: 3
1100-R
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina umetka [in] | 3.000 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye 2" Long square end |
| Materijal tijela | Čelik |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Kontrolno staklo |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta proizvoda | LLE |
| Vrsta spoja | Square end |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.88 Kilogram |
| Neto težina | 0.88 Kilogram |
| Volumen | 0.275 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428336673 |
| Proposition 65 | No significant risk |