Danfoss logo
MBT 5550, EN 175301, G1/2

Osjetnik temperature, MBT 5550, 200 mm, G

097U7154

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Veličina električnog priključka: Pg 9, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 TI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina umetka [in]7.900 in
Duljina umetka [mm]200 mm
Električni priključakAngular connector
Element osjetnika [komad]1 pc
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja9 pc
Material DescriptionSensor MBT 5550-0000-0200-11-120
Materijal spojaNehrđajući čelik
Materijal zaštitne cijeviAISI 316 TI
Mjerni raspon [°C] [Max.]200 °C
Mjerni raspon [°C] [Min.]0 °C
Mjerni raspon [°F] [Max.]392 °F
Mjerni raspon [°F] [Min.]32 °F
Naziv proizvodaOsjetnik temperature
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeCE
Otpor elemenata osjetnika [Ohm]1000 Ohm
Oznaka vrsteMBT 5550-0000-0200-11-120
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.]200 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.]0 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.]392 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.]32 °F
Procesni materijal spojaNehrđajući čelik
Procesni priključak, muški/ženskiMUŠKI
Karakteristike
Vrijednost
Product lineSensing Solutions
Promjer zaštitne cijevi [in]0.315 in
Promjer zaštitne cijevi [mm]8.0 mm
Raspon temperature [°C] [Max.]200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]392 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-58 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard spojaISO 228
Standard za element osjetnikaISO 60751
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni procesni priključakISO 228-1-A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]10.00 V
Temperatura okoliša, maks. [°C]85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F]185 °F
Tolerancija za element osjetnikaRazred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uložak osjetnikaZamjenjivo
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina procesnog priključka3/4
Vrsta elementa osjetnikaPt
Vrsta pretvaračaIntegrirano
Vrsta procesnog priključkaG
Vrsta proizvodaMBT 5550
Vrsta spojaG
Vrsta umetkaFiksni

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.366 Kilogram
Neto težina0.316 Kilogram
Volumen0.495 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424616892
Proposition 65No significant risk