Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Osjetnik prisutnosti plina, DGS

080Z2842

Vrsta osjetnika 1: Katalitički osjetnik, Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1: 0 - 5000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiKabelske uvodniceCertifikat o kalibraciji
Donja granična vrijednost alarma[ppm] osjetnik 1800 ppm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 1800 ppm
Kašnjenje odaziva [s]0 s
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz
Napon napajanja[V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja[V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaOsjetnik prisutnosti plina
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpremaZujalo i svjetlo
Potrošnja energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvariR290
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.]0 ppm
Raspon temperature [°C] [Max.]60 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]140 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.]5000 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta osjetnika 1Katalitički osjetnik
Vrsta proizvodaDGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina386 Gram
Neto težina168 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.276 Liter
EAN/UPC5715162983324