Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Osjetnik prisutnosti plina, DGS

080Z2837

Vrsta osjetnika 1: Infracrveno, Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1: 0 - 20000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiKabelske uvodniceCertifikat o kalibraciji
Division25
Donja granična vrijednost alarma[ppm] osjetnik 15000 ppm
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 15000 ppm
Kašnjenje odaziva [s]0 s
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionGas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz
Napon napajanja[V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja[V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaOsjetnik prisutnosti plina
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEETL
OpremaZujalo i svjetlo
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja energije [A]0.25 A
Karakteristike
Vrijednost
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladno sredstvoR744
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.]0 ppm
Raspon temperature [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-31 °F
Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.]20000 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta osjetnika 1Infracrveno
Vrsta proizvodaDGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina373 Gram
Neto težina260 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.248 Liter
EAN/UPC5715162983140