Danfoss logo
DGS spare part

Servisni komplet, DGS

080Z2818

Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiCertifikat o kalibraciji
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionSpare sensor Propane
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpremaUnaprijed kalibrirano
Product lineElectronic Controllers and Services
Radne tvariR290
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.]0 ppm
Raspon temperature [°C] [Max.]50 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°C] [Min.]-30 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.]5000 ppm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSensors spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Verzija osjetnika prisutnosti plinaSpare sensor Propane
Vrsta osjetnika 1Katalitički osjetnik
Vrsta proizvodaDGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.038 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.116 Liter
EAN/UPC5702428557146