Servisni komplet, DGS
080Z2814
Gas detecting sensor version: Spare sensor CO2 - 5m
080Z2814
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Certifikat o kalibraciji |
| Division | 25 |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Spare sensor CO2 - 5m |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oprema | Unaprijed kalibrirano |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Radne tvari | R744 |
| Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.] | 0 ppm |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 50 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -35 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -31 °F |
| Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.] | 20000 ppm |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Sensors spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Verzija osjetnika prisutnosti plina | Spare sensor CO2 - 5m |
| Vrsta osjetnika 1 | Infracrveno |
| Vrsta proizvoda | DGS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 311 Gram |
| Neto težina | 168 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1.598 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557184 |