Danfoss logo
DGS spare part

Servisni komplet, DGS

080Z2813

Gas detecting sensor version: DGS-IR CO2

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiCertifikat o kalibraciji
Division25
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionDGS-IR CO2
Naziv proizvodaServisni komplet
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpremaUnaprijed kalibrirano
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Rashladno sredstvoR744
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.]0 ppm
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-31 °F
Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.]20000 ppm
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSensors spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Verzija osjetnika prisutnosti plinaDGS-IR CO2
Vrsta osjetnika 1Infracrveno
Vrsta proizvodaDGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina32 Gram
Neto težina22 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen0.109 Liter
EAN/UPC5702428557191