Osjetnik prisutnosti plina, DGS
080Z2810
Vrsta osjetnika 1: Poluvodič, Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1: 0 - 2000
080Z2810
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | Kabelske uvodniceCertifikat o kalibraciji |
| Division | 25 |
| Donja granična vrijednost alarma[ppm] osjetnik 1 | 500 ppm |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Gornja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 1 | 500 ppm |
| Kašnjenje odaziva [s] | 0 s |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 27 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 21 V |
| Naziv proizvoda | Osjetnik prisutnosti plina |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oprema | Zujalo i svjetlo |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja energije [A] | 0.25 A |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Radne tvari | R134aR407AR407FR417AR422AR422DR427AR438AR449A |
| Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.] | 0 ppm |
| Raspon temperature [°C] [Max.] | 60 °C |
| Raspon temperature [°C] [Min.] | -35 °C |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 140 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -31 °F |
| Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.] | 2000 ppm |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 90 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 15 % RH |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC [max] | 29.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 19.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta osjetnika 1 | Poluvodič |
| Vrsta proizvoda | DGS |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.364 Kilogram |
| Neto težina | 0.25 Kilogram |
| Volumen | 1.286 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428557016 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |