Danfoss logo
DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR CO2

Osjetnik prisutnosti plina, DGS

080Z2807

Vrsta osjetnika 1: Infracrveno, Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1: 0 - 20000

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženiKabelske uvodniceCertifikat o kalibraciji
Division25
Donja granična vrijednost alarma[ppm] osjetnik 15000 ppm
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
Gornja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 15000 ppm
Kašnjenje odaziva [s]0 s
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionGAS Senzor - Senzor gasa DGS-IR CO2 + LE
Napon napajanja[V] AC [maks.]27 V
Napon napajanja[V] AC [min.]21 V
Naziv proizvodaOsjetnik prisutnosti plina
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpremaZujalo i svjetlo
PFAS content [Yes/No]No
Potrošnja energije [A]0.25 A
Product lineElectronic Controllers and Services
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvariR744
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.]0 ppm
Raspon temperature [°C] [Max.]50 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-35 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]122 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-31 °F
Rasponradne tvari[ppm] osjetnik 1 [maks.]20000 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]90 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]15 % RH
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta osjetnika 1Infracrveno
Vrsta proizvodaDGS

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.363 Kilogram
Neto težina0.25 Kilogram
Volumen1.345 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428557061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm