Danfoss logo
Pressure transmitter, M12 x 1, 7-16/20 UNF female

Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2305.5 psi

076G4010

Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9736-E3BF08-0 I/28

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- napajanjePin 4
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakM12 x 1
Električni priključci, muški/ženskiMale
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaDST P310-9736-E3BF08-0 I/28
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvod076G1037
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja28 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor DST P310-9736-E3BF08-0 I/28
Membrana protokaNo
Napomene o tlačnom priključkuFlare 1/4 in w/ valvedepressor
Naziv proizvodaPressure transmitter
Oblik ambalažeIndustrial pack
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 %
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 %
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]159.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]2305.50 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina signala pogreške2.00
Razina visokog spajanja99.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNo
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Skupina proizvodaSensors
Standard za odobrenjeE31024
Standardni električni priključakIEC 61076-2-101
Standardni tlačni priključakISO 8434-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]17.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]960.0 bar
Tlak, muški/ženskiFemale
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 %
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 %
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pin
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P310
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.112 Kilogram
Neto težina0.106 Kilogram
Volumen0.251 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255016724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm