Danfoss logo
 P310_076G1021_RoundPacard_UNF_ PN

Pretvarač tlaka, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1021

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: DST P310-9736-C2BD07-3

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaDST P310-9736-C2BD07-3
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]257 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P310-9736-C2BD07-3
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]257 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]159.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]2306.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina signala pogreške2.00
Razina visokog spajanja99.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenjeE227388E31024
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakASME B1.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]960.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaDST P310
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.131 Kilogram
Neto težina0.115 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424608736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm