Danfoss logo
Pressure transmitter, No plug, G3/8

Pretvarač tlaka, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

076G1014

Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Indeks specifikacija: DST P310-N636-A0AB06-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMUŠKI
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaDST P310-N636-A0AB06-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja20 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]120 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]248 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionSensor DST P310-N636-A0AB06-0
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCE
Pod. nulta točka i rasponNe
Prigušnik pulsaYes
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]120 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]248 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]59.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]855.50 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina signala pogreške2.00
Razina visokog spajanja99.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
SCIP dossier product nameDST P300
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenjeE227388E31024
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakEN 837
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]5.50 V
Supply voltage [V] DC [min]4.50 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar]354.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.5 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka4 pina
Veličina tlačnog priključka3/8
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaDST P310
Vrsta tlačnog priključkaG

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.153 Kilogram
Neto težina0.135 Kilogram
Volumen0.253 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162442586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm