Pretvarač tlaka, DST P110, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
075G4269
Električni priključak: M12 x 1, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: DST P110-2631-A5BF08-0
075G4269
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 3 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Boja električnog priključka | black |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | M12 x 1 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | DST P110-2631-A5BF08-0 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Isti proizvod | 075G1337 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 60 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 4-20mA(0-40 bar SG) |
| Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom | 304L/316L |
| Materijal kućišta | 304L |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 40.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 580.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.80 |
| Razina visokog spajanja | 20.50 |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | IEC 60947-5-2(1997) |
| Standardni tlačni priključak | SAE J513 45° holender |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 8.00 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 160.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 2320 psi |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 7/16-20 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 2 ms |
| Vrsta proizvoda | DST P110 |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.071 Kilogram |
| Neto težina | 0.058 Kilogram |
| Volumen | 0.086 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255124146 |
| Proposition 65 | No significant risk |