Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pretvarač tlaka, DST P110, -1 bar - 35 bar, -14.5 psi - 507.63 psi

075G4233

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: DST P110-AU31-C2BF08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin A
+ napajanjePin B
Boja električnog priključkaBlack
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaDST P110-AU31-C2BF08-0
IP raspon kućištaIP69K
Isti proizvod075G1291
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja60 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 mA -1 - 35 bar SG
Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom304L/316L
Materijal kućišta304L
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]35.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]507.63 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja3.80
Razina signala pogreške3.00
Razina visokog spajanja21.50
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakSAE J513 45° holender
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]143.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]2073 psi
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P110
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162981726
Proposition 65No significant risk