Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P110, Round Packard, Solder tube

Pretvarač tlaka, DST P110, 0 bar - 30 bar, 0 psi - 435 psi

075G4050

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: Cijev lemnog priključka, Indeks specifikacija: DST P110-C836-C2EB07-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin A
+ izlazPin C
+ napajanjePin B
Boja električnog priključkablack
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaDST P110-C836-C2EB07-0
IP raspon kućištaIP69K
Isti proizvod075G1071
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja55 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 (0-30bar SG) Solder tube
Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom304L/316L
Materijal kućišta304L
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]30.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]435.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina signala pogreške2.00
Razina visokog spajanja99.00
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakZa cijev lemnog priključka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]2.50 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]120.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]1740 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključkaCijev lemnog priključka
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P110
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.072 Kilogram
Neto težina0.058 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424050184
Proposition 65No significant risk