Danfoss logo
DST P110 Low pressure_SAE female

Pretvarač tlaka, DST P110, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

075G4005

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: DST P110-6226-LBBF08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin A
+ izlazPin C
+ napajanjePin B
Boja električnog priključkaGreen
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaDST P110-6226-LBBF08-0
IP raspon kućištaIP69K
Isti proizvod075G1016
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja60 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]120 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 to 200 psi Abs)
Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom304L 316L
Materijal kućišta304L
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]125 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]13.80 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]200.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja4.00
Razina signala pogreške2.00
Razina visokog spajanja99.00
Referenca jedinice tlakaAbsolute
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakSAE J513 45° holender
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]55.1 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]800 psi
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P110
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428558686
Proposition 65No significant risk