Pretvarač tlaka, DST P110, -1 bar - 49 bar, -14.5 psi - 710.5 psi
075G1080
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: DST P110-T136-C2BF08-0
075G1080
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + napajanje | Pin B |
| Boja električnog priključka | black |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Indeks specifikacija | DST P110-T136-C2BF08-0 |
| IP raspon kućišta | IP69K |
| Isti proizvod | 075G4058 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 64 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 120 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P110 Ratio(-1-49 bar SG) |
| Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom | 304L/316L |
| Materijal kućišta | 304L |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Propoircionalnost napona [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Propoircionalnost napona [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 125 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 49.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 710.50 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Razina niskog spajanja | 4.00 |
| Razina signala pogreške | 2.00 |
| Razina visokog spajanja | 99.00 |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | 150.2 SERIES |
| Standardni tlačni priključak | SAE J513 45° holender |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Tlačni priključak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 200.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 2900 psi |
| Tlak, muški/ženski | Ženski |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 3 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 7/16-20 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 2 ms |
| Vrsta proizvoda | DST P110 |
| Vrsta tlačnog priključka | UNF |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.072 Kilogram |
| Neto težina | 0.062 Kilogram |
| Volumen | 0.086 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424162634 |
| Proposition 65 | No significant risk |