Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P110, Round Packard, high, female flare, Upwards

Pretvarač tlaka, DST P110, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G0003

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: DST P110-2031-C2BF08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin A
+ napajanjePin B
Boja električnog priključkablack
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Indeks specifikacijaDST P110-2031-C2BF08-0
IP raspon kućištaIP69K
Isti proizvod075G0003
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja64 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]100 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P110 mA 0-10 bar SG
Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom304L/316L
Materijal kućišta304L
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]10.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]145.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.80
Razina signala pogreške21.50
Razina visokog spajanja20.50
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakSAE J513 45° holender
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključak HEX [mm]27.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]40.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]580 psi
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P110
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.062 Kilogram
Volumen0.086 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255228219
Proposition 65No significant risk