Danfoss logo
Pressure Transmitter, DST P070, Ground packard, green, Solder tube

Pretvarač tlaka, DST P070, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290 psi

074G4020

Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: Cijev lemnog priključka, Indeks specifikacija: DST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin A
+ izlazPin C
+ napajanjePin B
Boja električnog priključkaGreen
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Električni priključakOkrugli Packard Metri-Pack
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaDST P070 RATIO 0-20BAR SG I/64
IP raspon kućištaIP67
Isti proizvodNONE
Izlazni signalRatio metric
Količina po obliku pakiranja64 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]125 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-40 °C
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-20bar SG I/64
Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom304L/other
Materijal kućišta304L
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeC UL US UL RecognizedCE
Područje primjene WEEE-aNo
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Propoircionalnost napona [%] [maks.]90.0 % RH
Propoircionalnost napona [%] [min.]10.0 % RH
Raspon temperature medija [°C] [Max.]135 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon tlaka [bar] [Max.]20.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]290.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
SCIP dossier product nameDST P070
Skupina proizvodaOsjetnici
Standardni električni priključak150.2 SERIES
Standardni tlačni priključakZa cijev lemnog priključka
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB unutra CTR ±FS [%]2.00 % RH
Tlak preopterećenja, maks. [bar]60.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]870 psi
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključka3 pina
Veličina tlačnog priključkaCijev lemnog priključka
Vrijeme odaziva, maks. [ms]2 ms
Vrsta proizvodaDST P070
Vrsta tlačnog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.025 Kilogram
Neto težina0.02 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255153764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm