Pretvarač tlaka, DST P070, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi
074G4000
Električni priključak: Okrugli Packard Metri-Pack, Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: Cijev lemnog priključka, Indeks specifikacija: DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64
074G4000
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin A |
| + izlaz | Pin C |
| + napajanje | Pin B |
| Boja električnog priključka | black |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Električni priključak | Okrugli Packard Metri-Pack |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Isti proizvod | 074G2000 |
| Izlazni signal | Ratio metric |
| Količina po obliku pakiranja | 64 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 125 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | -40 °C |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-50bar SG I/64 |
| Materijal dijela koji je u kontaktu s vodom | 304L/other |
| Materijal kućišta | 304L |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | C UL US UL RecognizedCE |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Propoircionalnost napona [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Propoircionalnost napona [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 135 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 50.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 725.00 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| SCIP dossier product name | DST P070 |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standardni električni priključak | 150.2 SERIES |
| Standardni tlačni priključak | Za cijev lemnog priključka |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC | 5.00 V |
| TEB unutra CTR ±FS [%] | 2.00 % RH |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 150.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 2175 psi |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 3 pina |
| Veličina tlačnog priključka | Cijev lemnog priključka |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 2 ms |
| Vrsta proizvoda | DST P070 |
| Vrsta tlačnog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.025 Kilogram |
| Neto težina | 0.02 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255093831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |