Pretvarač tlaka, AKS 33, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
060G2110
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 3/8, Indeks specifikacija: AKS 33-2431-A1AB06-0
060G2110
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE odobrenje | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | Saudi Arabia RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | Muški i ženski |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 25.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 54 |
| Indeks specifikacija | AKS 33-2431-A1AB06-0 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 14 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | AKS 33 KŘLETRYK |
| Max. overpressure (EF022533) | 40.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | 0.00-25.00 |
| Membrana protoka | Ne |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Pod. nulta točka i raspon | Ne |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 25.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 362.50 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.60 |
| Razina visokog spajanja | 22.40 |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 33 |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standard za odobrenje | 6967179E227388E31024 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | EN 837 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Thread size (EF022694) | 3/8 inch |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 40.0 bar |
| Tlak preopterećenja, maks. [psi] | 580 psi |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 0.80 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 0.3 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | Pg 9 |
| Veličina tlačnog priključka | 3/8 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | AKS 33 |
| Vrsta tlačnog priključka | G |
| Width (EF000008) | 54 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.19 Kilogram |
| Neto težina | 0.168 Kilogram |
| Volumen | 0.408 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422066088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |