Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, 7-16-20 UNF

Pretvarač tlaka, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G2071

Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: AKS 32-DG33-A1BC08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ izlazPin 3
+ napajanjePin 1
Cable length (EF000536)0
CE odobrenjeYes
Connection (EF000443)External thread flare (UNF)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaSaudi Arabia RoHS
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection (EF003701)Plug
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Feed pressure (EF020276)34.00
Flange compression class (EF020149)Other
Height (EF000040)55
Indeks specifikacijaAKS 32-DG33-A1BC08-0
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod060G4363
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max.]5.0000 V
Izlazni signal [V] [Min.]1.0000 V
Količina po obliku pakiranja14 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionAKS 32 KŘLETRYK
Max. overpressure (EF022533)55.0
Measuring element (EF021417)Piezo
Measuring range (EF001836)-1.00-34.00
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuHolender od 1/4 in
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Output signal (EF000506)Other
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]34.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]493.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja0.10
Razina visokog spajanja5.60
Readable (EF024476)FALSE
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakASME B1.1
Suitable for air (EF021466)TRUE
Suitable for ammonia (EF021671)TRUE
Suitable for gases (EF007249)TRUE
Suitable for glycol (EF002310)TRUE
Suitable for oil (EF021672)TRUE
Suitable for steam (EF020335)TRUE
Suitable for water (EF020334)TRUE
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage (EF000104)32.00
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Thread size (EF022694)Other
Tlak preopterećenja, maks. [bar]55.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.3 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 32
Vrsta tlačnog priključkaUNF
Width (EF000008)55
With display (EF000458)FALSE
With temperature sensor (EF006034)TRUE

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.176 Kilogram
Neto težina0.153 Kilogram
Volumen0.424 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422079309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm