Danfoss logo
AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Pretvarač tlaka, AKS 33, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217.5 psi

060G2058

Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: AKS 33-2121-D1EC04-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoCrna
+ napajanjeSmeđa
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]196.00 in
Duljina kabela [m]5.000 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 33-2121-D1EC04-0
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuObloženo
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-30 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]104 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionAKS 33 KŘLETRYK
Membrana protokaNe
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]15.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]217.50 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]0.00 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Referenca jedinice tlakaAbsolute
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product nameSensor AKS 33
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni tlačni priključakANSI/ASME B1.20.1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar]40.0 bar
Tlak, muški/ženskiMUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%]0.80 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]0.3 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka1/4-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 33
Vrsta tlačnog priključkaNPT

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.446 Kilogram
Neto težina0.377 Kilogram
Volumen1.308 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422091073
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm