Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Pretvarač tlaka, AKS 32, 0 bar - 34.47 bar

027X0108

Raspon tlaka [bar]: 0 - 34.47

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-500PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [bar] [Max.]34.47 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAKS 32

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.38 Kilogram
Neto težina0.24 Kilogram
Volumen2.612 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428490559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm