Pretvarač tlaka, AKS 32, 0 bar - 6.89 bar
027X0106
Raspon tlaka [bar]: 0 - 6.89
027X0106
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 6.89 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | AKS 32 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.38 Kilogram |
| Neto težina | 0.23 Kilogram |
| Volumen | 2.612 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490528 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |