Danfoss logo
Pressure transmitter, Screened cable, 7/16-20 UNF female

Pretvarač tlaka, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G7808

Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: AKS 3000-D635-D1BF08

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoBijela
+ izlazZelena
+ napajanjeCrvena
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Duljina kabela [in]196.00 in
Duljina kabela [m]5.000 m
Električni priključakKabel
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 3000-D635-D1BF08
IP raspon kućištaIP67
Izlazni signalVoltage
Izlazni signal [V] [Max.]10.0000 V
Izlazni signal [V] [Min.]0.0000 V
Količina po obliku pakiranja8 pc
Komentari o električnom priključkuObloženo
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionSensor AKS 3000-D635-D1BF08
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuHolender od 1/4 in s depresorom za ventil
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]9.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]130.50 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja0.00
Razina visokog spajanja11.50
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni tlačni priključakISO 8434-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]15.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]17.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]33.0 bar
Tlak preopterećenja, maks. [psi]479 psi
Tlak, muški/ženskiŽenski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 3000
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.386 Kilogram
Neto težina0.351 Kilogram
Volumen1.232 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255163343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm