Pretvarač tlaka, AKS 3000, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
060G6431
Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 16 x 1.5, Indeks specifikacija: AKS 3000-N631-A0CD21-0
060G6431
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Pin 2 |
| + napajanje | Pin 1 |
| Cable length (EF000536) | 0 |
| CE odobrenje | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread metric |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection (EF003701) | Plug |
| Električni priključak | Angular connector |
| Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Feed pressure (EF020276) | 59.00 |
| Flange compression class (EF020149) | Other |
| Height (EF000040) | 49 |
| Indeks specifikacija | AKS 3000-N631-A0CD21-0 |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | Senzor AKS 3000 (-1 TO 59 BAR) |
| Max. overpressure (EF022533) | 360.0 |
| Measuring element (EF021417) | Piezo |
| Measuring range (EF001836) | -1.00-59.00 |
| Membrana protoka | Ne |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Output signal (EF000506) | 4 - 20 mA |
| Pod. nulta točka i raspon | Ne |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 59.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 855.50 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.60 |
| Razina visokog spajanja | 22.40 |
| Readable (EF024476) | FALSE |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standard za odobrenje | 6967179E227388E31024 |
| Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
| Standardni tlačni priključak | ISO 261 |
| Suitable for air (EF021466) | TRUE |
| Suitable for ammonia (EF021671) | TRUE |
| Suitable for gases (EF007249) | TRUE |
| Suitable for glycol (EF002310) | TRUE |
| Suitable for oil (EF021672) | TRUE |
| Suitable for steam (EF020335) | TRUE |
| Suitable for water (EF020334) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage (EF000104) | 32.00 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Thread size (EF022694) | Other |
| Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 360.0 bar |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina električnog priključka | 4 pina |
| Veličina tlačnog priključka | 16 x 1.5 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | AKS 3000 |
| Vrsta tlačnog priključka | M |
| Width (EF000008) | 55 |
| With display (EF000458) | FALSE |
| With temperature sensor (EF006034) | TRUE |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.142 Kilogram |
| Neto težina | 0.126 Kilogram |
| Volumen | 0.27 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428915410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |