Danfoss logo
Pressure transmitter, Pg 9 / Pg 11, 7/16-20 UNF female w depressor

Pretvarač tlaka, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

060G3899

Vrsta tlačnog priključka: UNF, Veličina tlačnog priključka: 7/16-20, Indeks specifikacija: AKS 3000-D531-A1BF08-0

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
- zajedničkoPin 2
+ napajanjePin 1
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključakAngular connector
Električni priključci, muški/ženskiMuški i ženski
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Indeks specifikacijaAKS 3000-D531-A1BF08-0
IP raspon kućištaIP65
Izlazni signalCurrent
Izlazni signal [mA] [maks.]20 mA
Izlazni signal [mA] [min.]4 mA
Količina po obliku pakiranja14 pc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.]40 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.]-30 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.]104 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.]-22 °F
Material DescriptionSensor AKS 3000 1/4 Flare, -1-6bar
Membrana protokaNe
Napomene o tlačnom priključkuHolender od 1/4 in s depresorom za ventil
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Pod. nulta točka i rasponNe
Područje primjene WEEE-aYes
Prigušnik pulsaNo
Product lineSensing Solutions
Raspon temperature medija [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.]-40 °F
Karakteristike
Vrijednost
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.]85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.]185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.]-40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.]6.00 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]-1.00 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.]87.00 psi
Raspon tlaka [psi] [min.]-14.50 psi
Razina niskog spajanja3.60
Razina visokog spajanja22.40
Referenca jedinice tlakaSealed gauge
Sadrži baterijeNo
Sasvim siguranNe
SCIP dossier no.442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product nameSensor AKS 3000
Skupina proizvodaOsjetnici
Standard za odobrenje6967179E227388E31024
Standardni električni priključakEN 175301-803-A
Standardni tlačni priključakISO 8434-1
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Tlačni priključak HEX [mm]17.0 mm
Tlak preopterećenja, maks. [bar]33.0 bar
Tlak, muški/ženskiŽenski
Točnost, maks. +/- FS [%]2.00 % RH
Točnost, normalno +/- FS [%]1.0 % RH
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina električnog priključkaPg 9
Veličina tlačnog priključka7/16-20
Vrijeme odaziva, maks. [ms]4 ms
Vrsta proizvodaAKS 3000
Vrsta tlačnog priključkaUNF

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.152 Kilogram
Neto težina0.125 Kilogram
Volumen0.408 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423215324
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm