Pretvarač tlaka, AKS 3000, -1 bar - 30 bar, -14.5 psi - 426.69 psi
060G3718
Električni priključak: Kabel, Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: AKS 3000-N331-DAEC04-0
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050, AKS 3000 / AKS 3050
060G3718
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| - zajedničko | Crna |
| + napajanje | Smeđa |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duljina kabela [in] | 79.00 in |
| Duljina kabela [m] | 2.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električni priključak | Kabel |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Indeks specifikacija | AKS 3000-N331-DAEC04-0 |
| IP raspon kućišta | IP67 |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Količina po obliku pakiranja | 8 pc |
| Komentari o električnom priključku | Obloga + adapter |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor AKS 3000 1/4 NPT, -1-30 k |
| Membrana protoka | Ne |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC |
| Pod. nulta točka i raspon | Ne |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Prigušnik pulsa | No |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 185 °F |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 85 °C |
| Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -40 °C |
| Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 30.00 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Raspon tlaka [kg/cm2] [maks.] | 30 kg/cm² |
| Raspon tlaka [kg/cm2] [min.] | -1 kg/cm² |
| Raspon tlaka [psi] [maks.] | 426.69 psi |
| Raspon tlaka [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Razina niskog spajanja | 3.60 |
| Razina visokog spajanja | 22.40 |
| Referenca jedinice tlaka | Sealed gauge |
| Sadrži baterije | No |
| Sasvim siguran | Ne |
| SCIP dossier no. | 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353 |
| SCIP dossier product name | Sensor AKS 3000 |
| Skupina proizvoda | Osjetnici |
| Standard za odobrenje | 6967179E227388E31024 |
| Standardni tlačni priključak | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Tlak preopter., maks. [kg/cm2] | 60 kg/cm² |
| Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
| Točnost, maks. +/- FS [%] | 2.00 % RH |
| Točnost, normalno +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina tlačnog priključka | 1/4-18 |
| Vrijeme odaziva, maks. [ms] | 4 ms |
| Vrsta proizvoda | AKS 3000 |
| Vrsta tlačnog priključka | NPT |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.317 Kilogram |
| Neto težina | 0.269 Kilogram |
| Volumen | 1.274 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423194001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |