Pretvarač tlaka, AKS 3000, 0 bar - 13.79 bar
027X0110
Raspon tlaka [bar]: 0 - 13.79
027X0110
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-200 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Naziv proizvoda | Pretvarač tlaka |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon tlaka [bar] [Max.] | 13.79 bar |
| Raspon tlaka [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Regionally specified kits |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | AKS 3000 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.36 Kilogram |
| Neto težina | 0.22 Kilogram |
| Volumen | 2.612 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428487504 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |