Danfoss logo
Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Pretvarač tlaka, AKS 3000, 0 bar - 6.89 bar

027X0109

Raspon tlaka [bar]: 0 - 6.89

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionAKS 3000 4-20MA 0-100 PSIA 1/4"1/8"NPT P
Naziv proizvodaPretvarač tlaka
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Raspon tlaka [bar] [Max.]6.89 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.]0.00 bar
Referenca jedinice tlakaGauge (relative)
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaRegionally specified kits
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAKS 3000

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.39 Kilogram
Neto težina0.26 Kilogram
Volumen2.612 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428490566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm