Razdjelnik radne tvari, RD 79, 18 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.4 mm
069G501018
Oznaka vrste: RD79-L12,4-J18, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina ulaza [in]: 1 1/8 in, Veličina izlaza [in]: 1/4 in, Broj otvora: 18, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 12.4
069G501018
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj otvora | 18 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-L12,4-J18 Ref. Distributor I/6 |
| Naziv proizvoda | Razdjelnik radne tvari |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka vrste | RD79-L12,4-J18 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd |
| SCIP dossier product name | RD79 -2 |
| Skupina proizvoda | Razdjelnici kapljevite radne tvari |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [in] | 1/4 in |
| Veličina kućišta | 79 |
| Veličina mlaznice [mm] | 12.40 mm |
| Veličina ulaza [in] | 1 1/8 in |
| Vrsta proizvoda | RD 79 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 840.43 Gram |
| Neto težina | 840.18 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.93 Liter |
| EAN/UPC | 5702422052180 |