Razdjelnik radne tvari, RD 79, 24 pc, 10.1 mm
069G500624
Oznaka vrste: RD79-D10,1-B24, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 24, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 10.1
069G500624
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj otvora | 24 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
| Material Description | RD79-D10,1-B24 Ref. Distributor I/6 |
| Naziv proizvoda | Razdjelnik radne tvari |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | UL |
| Oznaka vrste | RD79-D10,1-B24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| SCIP dossier product name | RD 21-62 -2 |
| Skupina proizvoda | Razdjelnici kapljevite radne tvari |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina izlaza [mm] | 6.00 mm |
| Veličina kućišta | 79 |
| Veličina mlaznice [mm] | 10.10 mm |
| Veličina ulaza [mm] | 28.00 mm |
| Vrsta proizvoda | RD 79 |
| Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.807 Kilogram |
| Neto težina | 0.807 Kilogram |
| Volumen | 0.93 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017196 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |