Danfoss logo
RD49_069G300212

Razdjelnik radne tvari, RD 49, 12 pc, 8 mm

069G300212

Oznaka vrste: RD49-K08-J12, Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODM, Broj otvora: 12, Maks. radni tlak [bar]: 49, Veličina mlaznice [mm]: 8

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj otvora12 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usklađenostOut of scope
Količina po obliku pakiranja15 pc
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psig]711 psig
Material DescriptionRD49-K08-J12 Ref. Distributor I/15
Naziv proizvodaRazdjelnik radne tvari
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeUL
Oznaka vrsteRD49-K08-J12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Karakteristike
Vrijednost
SCIP dossier no.4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
SCIP dossier product nameRD 21-62 -2
Skupina proizvodaRazdjelnici kapljevite radne tvari
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]1/4 in
Veličina kućišta49
Veličina mlaznice [mm]8.00 mm
Veličina ulaza [in]7/8 in
Vrsta proizvodaRD 49
Vrsta ulaznog priključkaLemni priključak, ODM

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.344 Kilogram
Neto težina0.344 Kilogram
Volumen0.484 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702422025184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm